Termékek közzététele
Class 300 Fabricated Tee Strainers - 42T

Class 300 Fabricated Tee Strainers - 42T

Designed to remove foreign particles from pipelines. These strainers provide effective and economical protection of pumps, valves, and similar costly equipment. Class 300.


Specifikáció
  • Features

    • Fabricated body and 304 Stainless Steel basket strainer (other alloys available)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Butt-weld or Slip-on Flange connections and a Bolted Cover. Weld-neck flange and Ring Joint connections available
    • Sizes 2 in. – 24 in. (50 – 600 mm)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító42T-Tee-Strainer
  • TermékcsaládStrainers
  • TermékcsoportTee Strainers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névFilters
  • UNSPSC kód401615
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 leírásWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 névBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass szám23-27 55 29
  • OmniClass névLiquid Strainers