Termékek közzététele
Class 125 Cast Aluminum Screwed End Y Strainers - 451

Class 125 Cast Aluminum Screwed End Y Strainers - 451

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. Class 125.

Specifikáció
  • Features

    • Has a gasketed cap for easy disassembly and assembly
    • Sizes 1⁄4 in. – 4 in. (6 – 100 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Aluminum body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító451-Y-Strainer
  • TermékcsaládStrainers
  • TermékcsoportY Strainers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névFilters
  • UNSPSC kód401615
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 leírásWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 névBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass szám23-27 55 29
  • OmniClass névLiquid Strainers