Termékek közzététele
Class 125 U.L. Listed Cast Iron Flanged End Basket Strainers for Firelines - 595

Class 125 U.L. Listed Cast Iron Flanged End Basket Strainers for Firelines - 595

These strainers are used exclusively to prevent clogging in fire service systems. Such systems can include automatic water sprinklers and various spray systems. Class 125.

Specifikáció
  • Features

    • Extra large capacity baskets for very low pressure drop and long intervals between cleaning and servicing
    • Sizes 4 in. – 12 in. (100 – 300 mm)
    • Used exclusively to prevent clogging in fire service systems
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel screen
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító595-Basket-Strainer
  • TermékcsaládStrainers
  • TermékcsoportBasket Strainer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névFilters
  • UNSPSC kód401615
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 leírásWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 névBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass szám23-27 55 29
  • OmniClass névLiquid Strainers