Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
mueller-steam-specialty/products/b1af0749-08b9-4d04-b0e8-5e9bfd02173a
Kezdőlap
Kategóriák
Vízvezeték-szerelés
Cső szerelés
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers - 165
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Mueller Steam Specialty
Követés
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers - 165
Designed for cooling water, seawater, hot water systems and other similar applications. These strainers are especially suited for medium or coarse straining.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
1 1/4 to 24 in. (32 to 600mm)
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
6190
Termékcsalád
Strainers
Termékcsoport
Basket Strainers - Simplex
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2016-05-04
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.muellersteam.com/product_full.asp?pid=6190&ref=1
Szerelési útmutató
http://media.wattswater.com/1915979.pdf
Műszaki leírás
http://media.wattswater.com/ES-MS-165_166DI.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Öntöttvas
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Vízvezeték-szerelés - Cső szerelés
IFC besorolás
Szűrő
UNSPSC név
Filters
UNSPSC kód
401615
Uniclass 2015 kód
Pr_65_57_96
Uniclass 2015 leírás
Water filters and strainers
CSI MasterFormat 2014 kód
40 05 89.13
CSI MasterFormat 2014 név
Basket Strainers for Process Service
OmniClass szám
23-27 55 29
OmniClass név
Liquid Strainers
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó
Hasonló termékek
Mueller Steam Specialty
Class 150 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 185
Letöltés
Mueller Steam Specialty
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752
Letöltés
Mueller Steam Specialty
Class 125 Suction Diffusers - 1011
Letöltés
Mueller Steam Specialty
Class 125 Cast Iron Flanged Ends Y Strainers - 758
4.8
(
11
)
Letöltés
Mueller Steam Specialty
Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1604
Letöltés
Mueller Steam Specialty
Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assembly - 105MAP-FV
5.0
(
5
)
Letöltés