Termékek közzététele
Class 125 Control Chek Valves - 721

Class 125 Control Chek Valves - 721

Designed for installation in pump discharge piping where it performs triple duty. It acts as a spring loaded silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve. Class 125.


Specifikáció
  • Features

    • Cast Iron body
    • Sizes 2 in. – 14 in. (50 – 350 mm)
    • Acts as a silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve in pump discharge piping applications
    • Valve closes prior to flow reversal which protects the pump and guards against water hammer
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító721-Check-Valve
  • TermékcsaládValves
  • TermékcsoportCheck Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névSwing check valves
  • UNSPSC kód40141634
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 leírásCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 névTilting Disc Check Valves
  • OmniClass szám23-27 31 19
  • OmniClass névCheck Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből