Termékek közzététele
Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Flanged End Y Strainers - 764

Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Flanged End Y Strainers - 764

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. They are especially critical where weld debris is often present in the pipeline. Well suited for long service in high pressure and temperature applications. Class 600.

Specifikáció
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Sizes 1⁄2 in. – 12 in. (15 – 300 mm)
    • Cast Carbon Steel, Carbon-Moly, or Chrome-Moly body and heavy-gauge 304 Stainless Steel screen that is locked securely in place to stop sediment bypass
    • Designed for high pressure and high temperature services
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító764-Y-Strainer
  • TermékcsaládStrainers
  • TermékcsoportY Strainers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzénacél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névFilters
  • UNSPSC kód401615
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 leírásWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 névBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass szám23-27 55 29
  • OmniClass névLiquid Strainers