Termékek közzététele
Class 300 Ball-Plex Stainless Steel Flanged End Duplex Strainers - 794MFH

Class 300 Ball-Plex Stainless Steel Flanged End Duplex Strainers - 794MFH

Designed for use in fluid handling systems where the flow cannot be shut down for basket cleaning. Typical services include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and more. Class 300.


Specifikáció
  • Features

    • Designed for fluid handling applications where flow cannot be shut down for basket cleaning
    • Typical services include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and more
    • Stainless Steel body and 304 Stainless Steel basket designed to ensure minimum pressure drop
    • Sizes 2 in. – 6 in. (50 – 150 mm)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító794MFH-Duplex-Strainer
  • TermékcsaládStrainers
  • TermékcsoportBasket Strainers - Duplex
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névFilters
  • UNSPSC kód401615
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 leírásWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 névBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass szám23-27 55 29
  • OmniClass névLiquid Strainers