Termékek közzététele
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
    Muuto

    7070 by TAF Architects (Large)

    TAF Architects on the design “The 70/70 table is a study in geometric forms identifying the dimensions for a well-balanced table. It has an almost anonymous expression but with careful detailing. The table is based upon two cast aluminium squared frames with the dimensions 70 x 70 centimetres. The simple Scandinavian aesthetics balanced with the warmth from the layered wood adds personality to the table.”
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómuuto7070L
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportTable
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-09-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)73
    • Szélesség (mm)90
    • Mélység (mm)225
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLinóleum
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56