Termékek közzététele
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
    Nemschoff

    Consoul Recliner and Glider

    4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)

    Consoul Glider Recliner lets patients and guests relax in variety of comfortable positions. Upright or with footrest extended, it’s a glider ready to be set into soothing motion. Lock the glide feature and it’s a relaxing recliner where people can rest or put their feet up. Easy-to-reach recliner controls and an independently operated footrest offer a range of positions for resting—including a fully-flat position for sleeping.

    Specifikáció
      • W: 36.5 (93cm)
      • D: 38.5 (98cm) / 76 (193cm) fully reclined
      • H: 43 (109cm)
      • SW: 24SH: 18
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóConsoulRecliner
    • TermékcsaládRockers & Gliders
    • TermékcsoportConsoul Recliner and Glider
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_51
    • Uniclass 2015 leírásMedical chairs and couches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 56 70
    • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Furniture
    • OmniClass szám23-21 11 00
    • OmniClass névCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings