Termékek közzététele
BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated ADA Height Toilet
BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated ADA Height Toilet
    Niagara

    BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated ADA Height Toilet

    A powerful flush using only 1.0 GPF designed for light commercial applications.

    The Barron™ pressure assist toilet by Niagara provides a powerful, dependable flush for jobs that need it most. Designed for light commercial applications such as retail, healthcare and office buildings. This toilet’s bowl is elongated and sits at ADA height with a 10″ rough-in.

    • 1.0 GPF
    • Pressure-Assist Flush
    • MaP Score 1,000g
    • Fully glazed trapway for easy waste removal
    • WaterSense® Certified

    Left Handle Combo SKU: C44.310.01 

    Right Handle Combo SKU: C44.311.01

    Specifikáció
    • Features & Benefits

      • Extra large water surface for clean bowl after every flush
      • Chrome left and right handle options
      • Brass bolt set
      • ADA height available
      • WaterSense® Certified 1.0 GPF/3.8 LPF to save more water
      • Two-Piece Toilet
      • Toilet seat not included

      Certifications

      ASME A112.19.2/CSA B45.1
      WaterSense Certified
      California Energy Commission (CEC)
      CALGreen Compliant
      DOE – Energy Policy Act 1992

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbarron1-0-gpf-10-rough-in-elongated-ada-height-toilet
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportBarron
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC003527
    • ETIM-névDry toilet
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika