Termékek közzététele
BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated Bowl Toilet
BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated Bowl Toilet
    Niagara

    BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated Bowl Toilet

    A powerful flush using only 1.0 GPF designed for light commercial applications.

    The Barron™ pressure assist toilet by Niagara provides a powerful, dependable flush for jobs that need it most. Designed for light commercial applications such as retail, healthcare and office buildings. This toilet’s bowl is elongated with a 10″ rough-in.

    • 1.0 GPF
    • Pressure-Assist Flush
    • MaP Score 1,000g
    • Fully glazed trapway for easy waste removal
    • WaterSense® Certified

    Left Handle Combo SKU: C44.110.01 

    Right Handle Combo SKU: C44.111.01

    Specifikáció
    • Features & Benefits

      • Extra large water surface for clean bowl after every flush
      • Chrome left and right handle options
      • Brass bolt set
      • ADA height available
      • WaterSense® Certified 1.0 GPF/3.8 LPF to save more water
      • Two-Piece Toilet
      • Toilet seat not included

      Certifications

      ASME A112.19.2/CSA B45.1
      WaterSense Certified
      California Energy Commission (CEC)
      CALGreen Compliant
      DOE – Energy Policy Act 1992

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbarron1-0-gpf-10-rough-in-elongated-bowl-regular-height-toilet
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportBarron
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC003527
    • ETIM-névDry toilet
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika