Termékek közzététele
Niedax France - Cable Ladder Hercule
Niedax Group

Niedax France - Cable Ladder Hercule

Recommended for any medium to very heavy duty applications
 • Save on transport by opting for on-site assembly
 • High loading capacity for aluminium power cables,
 • Horizontal or vertical mounting, suitable for cable ties
 • Crimped construction promotes high corrosion resistance
 • Safe C rungs and Z beams with covers locked by nuts and bolts
 • Easy location and ventilation of power cables

Contained Cable Ladders: Hercule

Specifikáció
  • Measurements:
    Height : 75, 100, 150 mm
    Width (external)  : 250 - 1050 mm
    Width (useful)     : 200 - 1000 mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNiedax_France_Cable_Ladder_Hercule
  • TermékcsaládNiedax France
  • TermékcsoportRevit Libraries (.rvt)
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2020-07-21
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagEgyéb
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • ETIM-kódEC000854
  • ETIM-névCable ladder/wide span cable ladder
  • UNSPSC névCable accessories
  • UNSPSC kód26121630
  • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11
  • Uniclass 2015 leírásCable management and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass szám23-35 33 19
  • OmniClass névElectrical Cable Trays
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution

Termék elérhetősége

Európa
Franciaország