Termékek közzététele
Alnön bench
Nola

Alnön bench

3.8/5 csillag3.8(5 vélemény)
The generous width of this wooden bench provides maximum seating within the space it occupies. The seat is formed by slats of oiled oak, mahogany or teak supported by sturdy, hard-wearing components crafted from powder-coated steel. The undercarriage and legs fold neatly underneath for easy storage, efficiently locking back into place when the bench is set up again. Alnön suits a wide range of public spaces, especially those where portable seating is used and stored. Design: Thomas Eriksson
Specifikáció
  • Alnön foldable bench. Fully assembled, ready to unfold and set up. Oiled oak, mahogany or oiled teak. A matching table is available as part of the Alnön suite of foldable furniture. The slats are made in either oiled oak, teak or mahogany.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóalnon_bench
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportBenches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-04-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)460
  • Szélesség (mm)2100
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)24
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

4.2/5 csillag 4.2 (32)
4.3/5 csillag 4.3 (81)
3.8/5 csillag 3.8 (66)
4.0/5 csillag 4.0 (35)
4.2/5 csillag 4.2 (5)