Termékek közzététele
Alta armchair and stool
Nola

Alta armchair and stool

Alta is a steel and wood lounge furniture series designed for both outdoor and indoor settings. The series embodies simplicity, inclusiveness, and versatility. With its soft, pillow-like wooden details, Alta exudes an inviting ambiance. Alta offers flexibility and comfort for both solitary relaxation and cozy togetherness with someone special.

What sets Alta apart, as the name suggests, is the ability to elevate (altitude) the furniture by adding perforated screens to the back or sides. This can create a more private atmosphere, allowing users to enjoy the sensation of sitting in the warm spring sun without needing a building to lean against.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóalta-armchair
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportChairs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-02-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)875
  • Szélesség (mm)875
  • Mélység (mm)725
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_48
  • Uniclass 2015 leírásLounge chairs
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • OmniClass szám23-11 29 13 13
  • OmniClass névExterior Chairs

Hasonló termékek

4.5/5 csillag 4.5 (37)
4.2/5 csillag 4.2 (32)
4.3/5 csillag 4.3 (82)