Termékek közzététele
Fogdarp bicycle bollard
Nola

Fogdarp bicycle bollard

This striking cycle stand was created by a designer who is herself a keen cyclist. Designed with enthusiasm as well as practicality, this cycle stand is deliberately streamlined to facilitate use. Cycling, as a green alternative to four-wheeled transport, is even more sustainable when everything associated with it is environmentally-friendly. The sleekness and simplicity of Fogdarp uses less material than most cycle stands, making it greener to produce. Providing a reliable means of securing cycles makes it easier to park them and lessens the worry of theft. Design: Anna Kraitz.
Specifikáció
  • Materials: The bicycle stand is made from sand-cast aluminium and rilsan-treated steel pipe. Character: Fogdarp’s sleekness and simplicity makes it easy to use and sustainable to produce.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófogdarp_bicycle_bollard
  • TermékcsaládBicycle environment
  • TermékcsoportBicycle bollards
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)352
  • Mélység (mm)120
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

3.8/5 csillag 3.8 (68)
4.3/5 csillag 4.3 (82)
4.2/5 csillag 4.2 (32)
4.0/5 csillag 4.0 (35)
3.1/5 csillag 3.1 (7)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText