Termékek közzététele
Gro trellis
Gro trellis
Gro trellis
    Nola

    Gro trellis

    The Gro trellis family provides an integral framework support for stems, stalks, robust greenery and small branches. These two trellises are named Leaf and Net respectively, each one with a distinctive motif that gives each planter individual expression. Leaf and Net can provide screens in a variety of applications and provide a means to divide space.

    Specifikáció
    • Dimensions and weight:

      Climbing frame

      Height: 216 cm, Depth: 13,3 cm. Length: 180,6 cm. Weight: 33 kg.

      (Leaning against the wall) Height: 212,5 cm. Depth: 44 cm. Length: 180,6 cm

      Materials:

      Powder coated Steel RAL / Sablé.

      Powder coated steel in standard colours black red RAL 160 70 10, green/grey RAL 3007 or white sablé Ivoire blanche.

      Standard coloursRAL 3007RAL 160 70 10Ivoire BlancheProduct number

      Additional description number:

      C for any colours, start up fee.

      Assembly and placement:

      Partly assembled.

      Freestanding / Ground mounted.

      Maintenance:

      Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.

      Variants:

      Climbing frame with two different patterns, Leaves and Net. Two planters small 325 litres
      or large 700 liters, as accessories. The planters can also be freestanding.

      Character:

      The Gro series now includes two new climbing frames, each crafted with a unique motif that adds decorative elements.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógro_trellis
    • TermékcsaládPlanting
    • TermékcsoportPlanters
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2160
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)133
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)33
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Hasonló termékek

    4.5/5 csillag 4.5 (37)
    4.2/5 csillag 4.2 (32)
    4.3/5 csillag 4.3 (82)