Termékek közzététele
Grow backed bench
Nola

Grow backed bench

This streamlined backed bench and table are at home in any outdoor environment. Designed with minimal detailing, the table and bench balance on two legs, but form one signature style. Made from slats of oak, the seat and backrest create a comfortable place for an afternoon break, inviting urban dwellers to make the most of a sunny day by sitting back, relaxing and stretching their legs. The accompanying table is made in powdercoated, perforated steel, and can be positioned in front of the bench, or on either side. The table gives the bench more appeal than it would have on its own, and together, the two add an attractive feature to parks, courtyards and waterside areas.

Design: Peter Andersson and Mats Aldén

Specifikáció
  • Grow backed bench and table.

    Height: 470 / 880.

    Depth: 880 / 650.

    Material: Oak and steel.

    Maintenance: Scratches cmust be repainted with alkyd oil enamel as required.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógrow_backed_bench
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportSofas
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-11-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)88
  • Szélesség (mm)1870
  • Mélység (mm)88
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

4.2/5 csillag 4.2 (32)
3.8/5 csillag 3.8 (66)
4.3/5 csillag 4.3 (81)
3.6/5 csillag 3.6 (7)
4.5/5 csillag 4.5 (37)
4.0/5 csillag 4.0 (35)