Termékek közzététele
Hot Stone seating
Nola

Hot Stone seating

Heated surfaces encourage relaxation, and bring an element of luxury to seating used when the weather turns cold.  The Hot Stone bench is made with an integrated heating system that warm up the surface when switched on. The terrazzo is made from chips of marble and granite visible within a surface of polished concrete, which is both durable and easy to maintain. The bench is suitable for use both indoors and outside, where its round shape softens the sharp angles and square shapes characteristic of urban architecture.

Specifikáció
  • Dimensions

    Ø inner: 129.2 cm
    Ø outer: 159.2 cm
    Weight:

     appr 2 tonnes
    Product number:

    U12-03 Hot Stone bench in terrazzo

    U12-03EL Hot Stone bench in terrazzo w/ electrical parts

    Assembly:

    The bench is manufactured with heating cables drawn through plastic pipes beneath the surface. A certified electrician is required to connect the electricity conduits to mains power supply.

    Variants:

    Also available in light-coloured terrazzo.

    Materials:

    Terrazzo concrete, electrical cables and power unit with stainless steel door.

    Placement:

    Freestanding.

    Maintenance:

    Clean with detergent as required.

    Character:

    A smooth, round contemporary bench with an integrated heating system that heats the seat in winter.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhot_stone
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportBenches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-08-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)511
  • Szélesség (mm)1592
  • Mélység (mm)1592
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)2000
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
Hasonló termékek

4.2/5 csillag 4.2 (32)
4.5/5 csillag 4.5 (37)
4.3/5 csillag 4.3 (82)