Termékek közzététele
Kalmar armchair
Kalmar armchair
    Nola

    Kalmar armchair

    Each piece of the Kalmar furniture group blends modern design with ergonomic form in an elegant indoor-outdoor style. The seats are angled slightly to make the chair and benches more comfortable, and the backrests are crafted with a subtle curve that cradles the spine. The bench is a favourite choice for quayside areas and parks with panoramas over the landscape, enabling those seated to relax comfortably while they enjoy the view. Design: Lars Gunnars.
    Specifikáció
    • The backed bench and armchair are fully assembled. Oiled oak or mahogny, and alkyd oil enamel on pine grey or reddish-brown are standard for table, backed bench and armchair. Oiled teak on demand. Freestanding and attachable. The benches and tables can be attached by using the U11-08 four-piece set of fittings. Maintenance: Oiled wood should be reoiled regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and teak turns grey. Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as required.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókalmar_armchair
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportChairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-12-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)820
    • Szélesség (mm)650
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Hasonló termékek

    4.5/5 csillag 4.5 (37)
    4.2/5 csillag 4.2 (32)
    4.3/5 csillag 4.3 (82)