Termékek közzététele
Korg table - 70 cm Ø
Nola

Korg table - 70 cm Ø

The Korg furniture group is characterised by clean lines and soft contours that give it a contemporary character. A popular choice for outdoor spaces, the series is comprised of armchairs, backed benches and modular seating systems that create multi-sided designs. Korg’s seats and backrests are made from steel thread, giving each product a solid profile, yet allowing light to pass through them. Rain and water run off without leaving any lasting marks, making the products virtually maintenance-free. Each table and seat is attached to a cylindrical support that bolts securely to the ground. Design: Thomas Bernstrand.
Specifikáció
  • The furniture group consists of an armchair, a table and a backed bench. All metal parts are made from zinc-electroplated, powder-coated steel. For standard colours, please see Nolas website. Other colors available upon request, for a start up fee. Placement: Ground mounted. Maintenance: Maintenance-free . Scratches can be repainted with alkyd oil enamel. Examples: Squares, parks, gardens, lounges and other public places.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókorg_round_table
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPorral bevont acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

4.5/5 csillag 4.5 (37)
4.2/5 csillag 4.2 (32)
4.3/5 csillag 4.3 (82)