Termékek közzététele
Minimal bench - 2 seats
Nola

Minimal bench - 2 seats

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
A suggested by the name, the bench, like its accompanying table, are minimal in style yet maximal in value, performance and durability. While the simplicity of the design makes Minimal suitable for almost any interior décor, it also makes it easy to maintain, stack and store away. Design: Ola Rune and Eero Koivisto.
Specifikáció
  • Fully assembled. One-, Two- and Three-seaters. An upholstered version is available upon request. The wooden parts are made in oiled wood veneer and the frame is made in black powder-coated steel. The beech version is made in solid beech wood. Optional color for an additional fee. Placement: Pre-prepared to be attached to the ground. Maintenance: Oil as needed.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóminimal_bench2
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportBenches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)460
  • Szélesség (mm)804
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Másodlagos anyagPorral bevont acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)16
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek

4.2/5 csillag 4.2 (32)
4.3/5 csillag 4.3 (81)
3.8/5 csillag 3.8 (66)
4.0/5 csillag 4.0 (35)
4.2/5 csillag 4.2 (5)