Termékek közzététele
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
    Nola

    Nordfjell Collection Pergola Arch

    Pergola Arch is a freestanding arch designed for public parks and open courtyards. Pergola Archs can be installed individually to create an entrance to a designated area, or installed as a series to demarcate a long path. The design provides an ideal structure for climbers and creeper vines, creating greenery and shade. Pergola Arch is produced in laser-cut, powder-coated steel in matt black.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónordfjell-pergola-arch
    • TermékcsaládNordfjell Collection
    • TermékcsoportPlanting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)250
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-11 29 00
    • OmniClass névSite Furnishings
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Hasonló termékek

    4.2/5 csillag 4.2 (32)
    3.8/5 csillag 3.8 (66)
    4.3/5 csillag 4.3 (81)
    3.6/5 csillag 3.6 (7)
    4.5/5 csillag 4.5 (37)
    4.0/5 csillag 4.0 (35)