Termékek közzététele
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
    Nola

    Nordfjell Collection Timber Bench

    This rough-hewn, lateral bench is a mastery of materials and proportions. The seat is crafted from raw pine treated to withstand the weathering and moisture. The legs are crafted from strips of brushed stainless steel, bent into sleek runners that contrast sharply with the wooden seat. The pine is pressure-treated and oiled, and is also available in black-tinted oil.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótimber-bench
    • TermékcsaládNordfjell Collection
    • TermékcsoportFurniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)440
    • Szélesség (mm)2000
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-11 29 00
    • OmniClass névSite Furnishings
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Hasonló termékek

    3.8/5 csillag 3.8 (66)
    4.3/5 csillag 4.3 (81)
    4.2/5 csillag 4.2 (32)
    3.6/5 csillag 3.6 (7)
    3.6/5 csillag 3.6 (18)
    4.6/5 csillag 4.6 (14)