Termékek közzététele
Emergency Lighting GS
Emergency Lighting GS
    Normagrup

    Emergency Lighting GS

    GS family: the essence of Normalux in one luminaire.

    The GS family represents all the values we stand for—simple yet distinctive design, reliability, efficiency, and versatility. It captures the spirit of Normalux in a single luminaire.

    By using the G-AMS accessory, its IP rating can be increased to IP65, enabling a single product to meet the demands of multiple project types while reducing stock complexity. The GS can also be used as an exit sign, suitable for both ceiling and wall installations.

    Highlights:

    • Clean and functional design with character
    • Reliable, efficient, and versatile performance
    • IP65 protection with G-AMS accessory
    • Reduces need to stock multiple models
    • Dual-use: exit sign for ceiling or wall mounting
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóalumbrado-emergencia-gs
    • TermékcsaládGS
    • TermékcsoportAlumbrado emergencia
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    • Szélesség (mm)252
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névEmergency Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting