Termékek közzététele
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
    NORSUD

    Steel Wheel Guide

    4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)
    When positioned in front of your transhipment docks, the wheel guides allows the truck to be positioned in the axis of the dock in order to protect your buildings and facilities. The wheel guides delimits the docks and the footpaths ensuring the protection of individuals. Steel wheel guides, two versions are available: - Sealed in the concrete - Pegged directly on the ground
    Specifikáció
    • Economic - Simple - Sturdy
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóguide-roue-acier
    • TermékcsaládDock protections, protection des quais, guidage camion
    • TermékcsoportSteel wheel guides, guide roue
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)270
    • Mélység (mm)2000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Útépítési felszerelések
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódSs_25_16
    • Uniclass 2015 leírásFixed traffic and protective barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód34 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 névVehicle Barriers
    • OmniClass szám23-39 11 11 15
    • OmniClass névTraffic Barriers
    • CSI UniFormat II kódG
    • CSI Uniformat II névSITEWORK

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország