Termékek közzététele
Marmur Medio
Marmur Medio
    Novacolor

    Marmur Medio

    Marmur Medio is a lime-based finishing plaster coat, made of well-seasoned hydrated putty, fine marbles and rheological modifiers, which guarantee a perfect workability of the product. With its formulation, Marmur Medio permits to achieve cloudy esthetic effects, with soft and vibrant shades. Thanks to its versatility, Marmur Medio permits to get several textures, depending on the application techniques.

    Lépjen kapcsolatba a Novacolor céggel

    Specifikáció
    • Marmur Medio is indicated for the decoration of prestigious exterior and interior surfaces. Natural lime plasters represent Marmur Medio's most suitable substrate, since the product reacts chemically with them, building up a unique body able to preserve the lime coating for a longer period of time.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMarmur-medio
    • TermékcsaládDecorative products
    • TermékcsoportMinerals
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásSzerkezet
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 leírásDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDecorative Finishing
    • OmniClass szám23-15 21 11 13
    • OmniClass névTextured Paints
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes