Termékek közzététele
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
    Onduline
    Archivált

    Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus

    Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.
    Specifikáció
    • Onduline® Underroofing sheet DRS BT-150 PLUS is suitable for roofs with:
      • Curved roof tiles (Spanish) with widths between 18 and 22 cm.
      • Roman, plain and concrete roof tiles.
      • Slate.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDRSBT-150PLUS
    • TermékcsaládOnduline Bajo Teja DRS
    • TermékcsoportIndividual sheets
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2017-02-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Szélesség (mm)1050
    • Mélység (mm)2.4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCellulóz
    • Másodlagos anyagAszfalt
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)6.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • OmniClass szám23-13 39 00
    • OmniClass névRoof Coverings, Claddings, Linings