Termékek közzététele
12MP Cloud IP Fisheye Camera OE-CC3214F12
OpenEye

12MP Cloud IP Fisheye Camera OE-CC3214F12

Equipped with a 12MP lens, the OE-CC3214F12 cloud camera features onboard recording, a dedicated analytics processor, and all the benefits of OpenEye Web Services.

Specifikáció
  • Environment: Outdoor

    Maximum Resolution:12MP

    Maximum Framerate: 30

    Lens:1.95mm Fixed

    Field of View: 180°

    Pan/Tilt/Rotate:N/A

    Ingress Protection: IP67

    Impact Rating: IK10

    Alarm I/O: 1/1

    Power Source: PoE+ 802.3at / 12vDC

    Power Consumption: PoE+ 802.3at: TBD / 12vDC: TBD

    Operating Temperature:-40°~122°F (-40° ~ 50°C)

    Dimensions: W: 5.9 x H: 2.5 (150 x 65mm)

    Weight: 2.6lbs (1.2kg)

    Certifications: UL / cUL / UKCA / CE / FCC Part 15, Subpart B, Class A

    Country Of Origin: Taiwan

    NDAA Compliant: Yes

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító12mp-cloud-ip-fisheye-camera
  • TermékcsaládCameras
  • TermékcsoportFisheye
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Gyártás helyeTajvan
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
  • ETIM-kódEC001511
  • ETIM-névCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 leírásSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 névVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClass szám23-29 11 00
  • OmniClass névSecurity Detection and Monitoring