Termékek közzététele
2MP Outdoor IP Turret Camera oe-c1016t2-s
OpenEye

2MP Outdoor IP Turret Camera oe-c1016t2-s

Equipped with analytics, the IP67-rated OE-C1016T2-S provides high quality images in a low-maintenance turret form factor.

Key features of OE-C1016T2-S

2MP- Experience clear imagery with 2MP resolution, boosting your video quality.

IP67 Waterproof Rating- Brave the elements with an IP67-rated housing, ideal for outdoors.

Adaptive IR- Optimal illumination & clear images in low-light environments.

Corridor Mode- Maximize vertical coverage with a mode to monitor long narrow areas.

Specifikáció
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    1920x1080
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 1920x1080
    Lens: 
    2.8mm Fixed Lens
    Field of View: 
    106°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 80° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    N/A
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø4.4 x H: 3.7 (Ø110 x 94mm)
    Weight: 
    0.93lb (0.42kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

    Camera, security 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2mp-outdoor-ip-turret-camera-oe-c1016t2-s
  • TermékcsaládCameras
  • TermékcsoportTurret
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Gyártás helyeDél-Korea
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
  • ETIM-kódEC001511
  • ETIM-névCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 leírásSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 névVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClass szám23-29 11 00
  • OmniClass névSecurity Detection and Monitoring