Termékek közzététele
4MP Indoor IP Dome Camera oe-c3011d4-s
OpenEye

4MP Indoor IP Dome Camera oe-c3011d4-s

Equipped with analytics and a zoom lens, the OE-C3011D4-S includes an internal cable termination for easy installation.

Key features of OE-C3011D4-S

True Wide Dynamic Range: Quickly adapt to shifting light for consistent, high-quality imagery.

Adaptive IR: Optimal illumination & clear images in low-light environments.

Paintable Snap On Cover: Match the environment with a snap-on paintable cover.

Audio I/O: Enhance video surveillance with clear sound capture and playback.

Specifikáció
  • Environment: Indoor
    Maximum Resolution: 
    2688x1520
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2688x1520
    Lens: 
    2.7 ~ 13.5mm, VF, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    103° ~ 32°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 356° Tilt: 0° ~ 70° Rotate: 0° ~ 356°
    Ingress Protection: 
    N/A
    Impact Rating: 
    N/A
    Alarm I/O: 
    1 / 1
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 6.5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 131°F (-30°C ~ 55°C)
    Dimensions: 
    W: Ø4.9 x H: 3.9 (Ø126 x 100mm)
    Weight: 
    1.3lb (0.59kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / UKCA / CE / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító4mp-indoor-ip-dome-camera-oe-c3011d4-s
  • TermékcsaládCameras
  • TermékcsoportDome
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Gyártás helyeDél-Korea
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
  • ETIM-kódEC001511
  • ETIM-névCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 leírásSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 névVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClass szám23-29 11 00
  • OmniClass névSecurity Detection and Monitoring