A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Optigrün Edge Trim ZP-A

Egyedi azonosító: Edge_Trim_ZPA
Gyártó: Optigrün
Termék család: Optigrün Products
Termék csoport: Edge Trims
Szélesség (mm): 2500
Magasság (mm): 60
Mélység (mm): 85
Publikálás dátuma: 2018-09-12
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)

High-quality and affordable edge trim made from aluminium for use as water-permeable separating strip between bulk materials.

Area of use

- As a separator between the substrate, gravel strip and/or floorsurfaces

- Not suitable for use as a structurally effective edge upstand at the eaves edge

- Not suitable for use as a structurally effective gravel retainer inthe pitched roof area < 5° RP

Specific properties

- Smooth surface

- Superimposed load held

- Folded four times

- Permeable to water with hole Ø 6 mm in the vertical leg

Material: Aluminium

Nominal thickness: 1.0 mm

Hole: 6.0 mm

Drilles holes: Without

Colour: Aluminium natural

Dimesions:

ZP 60 A: H 60 x W 85 x L 2,500 mm

ZP 80 A: H 80 x W 93 x L 2,500 mm

ZP 100 A: H 100 x W 73 x L 2,500 mm

ZP 120 A: H 120 x W 140 x L 2,500 mm

ZP 150A: H 150 x B 117 x L 2500 mm

ZP 200A: H 200 x B 160 x L 2500 mm

Accessories: Connector for longitudinal joints corner element for inner and outer corner formation 90°-180

Quantity/ delivered unit: Individually as uncut; bar profiles with 2.5 m length

Delivery form: According to size of order by parcel shipment or on special pallets by for-warding agent

Pack size: According to size of order

Delivery weight:         

ZP 60 A: approx. 750g/m

ZP 80 A: approx. 800g/m

ZP 100 A: approx. 850g/m

ZP 120 A: approx. 900g/m

ZP 150 A: approx. 1.000g/m

ZP 200 A: approx. 1.400g/m



Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 0.75

BIMobject kategória: Építkezés - Tetőfelszerelések
IFC besorolás: Roof
UNSPSC név: Roofing accessories
UNSPSC kód: 301516
Uniclass 1.4 Kód: L5244
Uniclass 1.4 Leírás: Green roof systems
Uniclass 2.0 Kód: SS-40-40-35
Uniclass 2.0 Leírás: Green Roof Systems
Uniclass 2015 Kód: EF_30_10
Uniclass 2015 Leírás: Roofs
NBS Reference Kód: 20-10
NBS Reference Leírás: Roofs
CSI MasterFormat 2014 kód: 07 72 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Roof Accessories
OmniClass szám: 23-13 35 25
OmniClass cím: Structural Profiled Roofs
CSI UniFormat II kód: B1020
CSI UniFormat II cím: Roof Construction
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Construction - Roof Accessories

Név Érték
Height 60 mm
Material Aluminium
Width 2500 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Aluminium

BIMobject®