A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Optigrün Combi Inspection Chamber TKS Plus

Egyedi azonosító: Combi_Inspection_Chamber
Gyártó: Optigrün
Termék család: Optigrün Products
Termék csoport: Inspection Chambers and Profiles
Szélesség (mm): 370
Magasság (mm): 110
Mélység (mm): 370
Publikálás dátuma: 2018-09-12
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)

Consisting of base section, side section and lockable cover for use with roof greening to inspect roof drainage outlets.

Area of use

- Versatile inspection chamber over roof drainage outlets for greened or gravelled roof areas for inspecting the roof drainage outlet

- Not suitable for continuous stress within flagging

- For information on drainage performance, see datasheets for triangle water conduit system and FKD drainage elements

Specific properties

- UV-resistant, insensitive to humic acid

- Chamber base opening Ø 300 mm

- Compressive strength plastic cover approx. 150 kg

- Chamber walls and cover with inlet slots

- Extendable in 100 mm increments

- Possible to connect 8 lengths of triangle water conduit profile plus (2 per side)

- Suitable for gravity drainage

- Also available with a slotted aluminium checker plate cover

- Special accessories: Floor slab with accumulation controller for water retention irrigation system.

Material: Recycled plastic (ABS)

Colour: Black

Dimensions

Cross-section chamber: 370 x 370 mm

Base component floor area: 470 x 470 mm

Height: min. 110 mm (can be raised in 100 mm increments)

Chamber base opening: Diameter 300 mm

UV-resistant: yes

Compressive strength plastic cover: approx. 150.0 kg

Delivery weight:

approx. 2.4 kg / piece

approx. 14.4 kg / cardboard box

approx. 270.0 kg / pallet


Elsődleges anyag: ABS
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 2.4

BIMobject kategória: Építkezés - Tetőfelszerelések
IFC besorolás: Roof
UNSPSC név: Roofing accessories
UNSPSC kód: 301516
Uniclass 1.4 Kód: L5244
Uniclass 1.4 Leírás: Green roof systems
Uniclass 2.0 Kód: SS-40-40-35
Uniclass 2.0 Leírás: Green Roof Systems
Uniclass 2015 Kód: EF_30_10
Uniclass 2015 Leírás: Roofs
NBS Reference Kód: 20-10
NBS Reference Leírás: Roofs
CSI MasterFormat 2014 kód: 07 72 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Roof Accessories
OmniClass szám: 23-13 35 25
OmniClass cím: Structural Profiled Roofs
CSI UniFormat II kód: B1020
CSI UniFormat II cím: Roof Construction
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Construction - Roof Accessories

Név Érték
Height 110 mm
Material ABS
Width 370 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material ABS

BIMobject®