Termékek közzététele
Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS5
Orion

Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS5

This oval, laboratory cup sink measures 3 inches by 9 inches and is 5 inches deep. It is made from durable, black polyethylene, comes with a black polyethylene stopper and strainer, and features a vertical outlet.

Specifikáció
  • Features

    • 3 IN x 9 IN x 5 IN
    • Oval
    • Black polyethylene
    • Vertical outlet
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCup-Sink-Oval-Laboratory-Vertical-Outlet-3x9x5in-cs5
  • Termékcsalád High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • TermékcsoportLaboratory Sinks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • OmniClass szám23-31 13 19
  • OmniClass névSpecialty Sinks