Termékek közzététele
Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection FD-1PR
Orion

Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection FD-1PR

Orion FD-1PR corrosion resistant floor drain manufactured from fire retardant polypropylene material conforming to ASTM D4101. 1/2" trap primer connection in lower body. Grate (load rated to 10,000 lbs.), plug, and cover manufactured from fiberfilled polypropylene for strength and durability. 

Note: Funnel replaces plug in FD-1PR grate.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFloor-Drains-Grate-PLug-Trap-Primer-FD-1PR
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportChemical Waste Drainage and Vents
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings