Termékek közzététele
Pipe - Socket Fusion Sample Spec Schedule 40
Orion

Pipe - Socket Fusion Sample Spec Schedule 40

Recommended specification for Orion Blueline socket fusion corrosive waste drainage system. The corrosive waste drainage system, conforming to ASTM F1412, will be Orion's Blueline flame retardant pipe and fittings. Pipe and fittings will be joined using the Orion socket fusion system conforming to ASTM D2657. The pipe is supplied in 10 ft. lengths. The fittings will meet or exceed Schedule 40 dimensions. The polypropylene material will conform to ASTM D4101.

-----------------------

Recommended specification for Orion PVDF socket fusion corrosive waste drainage system. The corrosive waste drainage system, conforming to ASTM F1673, will be Orion's PVDF (Polyvinylidene Fluoride) pipe and fittings. The pipe and fittings will be joined using the Orion socket fusion system conforming to ASTM 2657. The pipe is supplied in 10 ft. lengths. The fittings will meet or exceed Schedule 40 dimensions. The PVDF material will conform to ASTM D3222. Pipe will be marked with UL Classified to indicate compliance with UL723 (ASTM E84).

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópipe-socket-fusion-sample-spec-s40-copy
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportChemical Waste Pipes and Fittings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings