Termékek közzététele
Loft Hatches
Loft Hatches
    Palco UK

    Loft Hatches

    Loft hatch access panel with steel frame and door leaf. Panel are constructed from 0.9 mm zintec steel.

    Features and benefits:

    Ready to install, with all ironmongery already fitted.

    Can be provided in single leaf configuration.

    Fire certified available of up to two hours.

    Variety of concealed lock available.

    25 mm picture or beaded frame available.

    Steel door.

    key words: access panel access hatch inspection hatch access door ceiling panel hidden door inspection door

    Specifikáció
    • Product application: Contains red list materials: Ceiling mounted access panels. No Country of material origin: Europe Country of product manufacture: United Kingdom Manufacturing plant location: United Kingdom Material: Carbon steel stainless steel Embodied carbon: 88 Recyclability: 99 Recycled content: 22 Position: Ceiling-mounted. Panel material: Carbon steel/ Zintec. Configuration: Single leaf. Frame: Carbon steel/ Zintec. Frame finish: Polyester powder-coated. Surface texture: Smooth. Frame colour: White (RAL 9010).,RAL colour. Door thickness: 0.9 mm.,1.2 mm. Finish: Powder coated Material: Carbon steel Stainless steel Shape: Rectangle Square Warranty description: Ten year NBS-U2015-UK: Pr_30_59_36_01 : Access panels NBS-U2015-UK: Pr_30_59_24_52 : Carbon steel doorsets NBS-CAWS-UK: 87050a03-d7dd-5c7e-b988-e4012b229169 : Doorsets NBS-CAWS-UK: K10/430 : Access panels NBS-CAWS-UK: f325f4f7-b7ef-50d7-bdbc-71a81bd354c3 : Doorsets
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLH
    • TermékcsaládAccess Panels
    • TermékcsoportPanels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-22
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagGipsz
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
    • IFC besorolásAjtópanel
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_36
    • Uniclass 2015 leírásHatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAccess Panels and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 29
    • OmniClass névAccess Panels