Termékek közzététele
Refrigerator BT55
Archivált

Refrigerator BT55

Panasonic BT55 has 483 liters of capacity and is 43% more economic than the minimum A of "Programa Brasileiro de Etiquetagem". It freezes food faster and makes less noise than conventional refrigerators. It also presents the exclusive Econavi technology, which monitors the refrigerator's usage daily, and makes it work considering the house routine, helping save energy. Thinking about food preservation, BT55 has the new system "Anti-bactéria", eliminating 99.99% of the bacteria in the refrigerator, and Vitamin Power, to preserve food vitamins.
Specifikáció
  • Specifications NR-BT55PV2XA, NR-BT55PV2XB, NR-BT55PV2WA, NR-BT55PV2WB
    • Electric tension: 127 ou 220V
    • Color: Stainless Steel look or White
    • Frost: Free
    • Total capacity (L): 483
    • Refrigerator (L): 368
    • Freezer (L): 115
    • Approx. energy consumption: 39 kWh/month
    • Inverter: Yes
    • Econavi: Yes
    • Vitamin Power: Yes
    • Anti-Bacteria: Yes
    • Deodorizer: Yes
    • Extra cold compartiment: Yes
    • Drink Cooler: Yes
    • Turbo Freezer: Yes
    • Pre-programmed funcions: Férias, Festa e Compras
    • Ice Twister: Yes
    • Can compartment: Yes
    • Egg compartment: Yes
    • Coolant: R600a
    • Dimensions WxHxD (mm): 695x1900x758 mm
    • Dimensions with packaging WxHxD (mm): 738 x 1954 x 799 mm
    • Approx. weight: 70 kg
    • Approx. weight with packaging: 73 kg
    • Supplier warranty: 12 months
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRefrigerador_Panasonic_NR-BT55PV2
  • TermékcsaládHome Appliances
  • TermékcsoportRefrigerator
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1900
  • Szélesség (mm)695
  • Mélység (mm)758
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeKína
  • Gyártás helyeBrazília
  • Nettó tömeg (kg)70
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
  • IFC besorolásElektromos készülék
  • UNSPSC névDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • UNSPSC kód52
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
  • OmniClass szám23-21 23 00
  • OmniClass névResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II kódE10
  • CSI Uniformat II névEQUIPMENT