Termékek közzététele
Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6519B
Panduit

Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6519B

Net-Verse D-Type Cabinet frame, 45RU. Top panel with brush openings. Two sets cage nut equipment rails. Single hinge perforated front door. Split perforated rear doors. 2 full length PDU brackets. Dimensions: 85.7H x 23.6W x 39.4D (2178mm x 600mm x 1000mm). Color: Black.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDN6519B
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportComputer Network Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-21
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)85.7
  • Szélesség (hüvelyk)23.6
  • Mélység (hüvelyk)39.4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok
  • ETIM-kódEC002506
  • ETIM-névCabling rack (electro/IT)
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • OmniClass szám23-37 11 15
  • OmniClass névCommunication Racks