Termékek közzététele
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC24X4W12YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC24X4W12YL

Attaches to a 24x4 channel and/or fittings to create a horizontal four way cross intersection with two 12x4 exits. Accepts optional split cover FRFWCCV24W12YL.

    Specifikáció
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 24.48
      Overall Height (In.) - 4.48
      Material - ABS
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC24X4YL (2 pcs.) FRBC12X4YL
      Cover Part Number - FRFWCCV24W12YL
      Fitting Type - Four Way Cross
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófiberrunner-four-way-cross-FRFWC24X4W12YL
    • TermékcsaládElectrical
    • TermékcsoportCable Trays and Horizontal Racks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2011-02-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 leírásCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass szám23-37 11 13
    • OmniClass névCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL