Termékek közzététele
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U

    The Panduit® Opticom® Rack Mount Fiber Enclosure ensures network reliability by housing, organizing, managing and protecting fiber optic cable, terminations, splices, connectors and patch cords using up to 4 FAP or FMP adapter panels for maximum patch field density. Because of this versatility, the enclosure is able to serve as a transition from backbone cabling to distribution switching, an interconnect to active equipment, or as a cross-connect or interconnect in a main or horizontal distribution area. Users can even easily access the fibers through a slide-out, tilt-down drawer, while rear cable management maintains proper slacking and spooling. Steel, 1 RU, 4 ports, 1.73"H x 17.60"W x 16.30"D (43.9mm x 447.0mm x 414.0mm), Black, 1pc.

    Specifikáció
    • Overall Depth (In.) 16.3

      Overall Depth (mm) 414

      Overall Height (In.) 1.73

      Overall Height (mm) 43.9

      Color Black

      Number of Rack Spaces 1

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópanduit-fce1u
    • TermékcsaládElectronics
    • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-24
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)1.73
    • Szélesség (hüvelyk)17.6
    • Mélység (hüvelyk)16.3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC kód4322
    • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 leírásData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCommunications Distribution
    • OmniClass szám23-19 15 00
    • OmniClass névCommunication Specialties
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL