Termékek közzététele
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater

    P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater

    The P-K HiDRA delivers hot water in an instant, while the recirculating pump mixes for consistent hot water output.

    Models: HC800 HC1000

    Features

    • Models ranging up to 1000 MBTU
    • Sports the most technologically advanced NURO Touch-Screen Control
    • Anticipated temperature control to rapidly respond to varying flow conditions
    • 5:1 turndown

    Advantages

    • Up to 97% efficient
    • Warranty: 10 Year Heat Exchanger, 20 Year Shell
    • ASME / CSA Certified
    • NSF Compliant
    • Meets ASHRAE 90.1
    • ASME Section IV HLW Rated
    Specifikáció
    • Options and Accessories

      Tie-ins for building recirculation is standard with the P-K HiDRA; however, users can opt for a building recirculation pump. Additionally, the HiDRA can be set up as a single unit or in a cascading domestic water mode.

      NURO® Touch-Screen Control SystemConnect to your system, anytime from anywhere with NURO Connect

      The P-K HiDRA is equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO Touch-Screen Control. With the NURO Connect app, users can a smartphone to monitor their systems.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóp-k-hidra-fire-tube-condensing-water-heater
    • TermékcsaládWater Heaters
    • TermékcsoportDirect Water Heaters
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
    • ETIM-kódEC010868
    • ETIM-névGas-fired water heater
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 leírásWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 34 30.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential, Direct-Vent, Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClass szám23-31 29 00
    • OmniClass névHot Water Heaters

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Ázsia