Termékek közzététele
P-K SONIC® SCD Series Hot Water Supply Boiler

P-K SONIC® SCD Series Hot Water Supply Boiler

Satisfying Domestic Hot Water Applications

The P-K SONIC® SCD, a stainless steel hot water supply boiler, for domestic hot water applications, exceeds all expectations in performance, material design, and size. It operates up to a certified 97% efficiency with up to 7:1 turndown and ultra-low NOx emissions.

Models: SCD650, SCD750, SCD850, SCD1000

Features

  • Unique stainless alloys resist corrosive condensation
  • Full modulation burner with up to 7:1 turndown
  • Front accessibility reduces repair and maintenance costs
  • Low electrical energy consumption increases savings
  • Venting Category II and IV

Advantages

  • Integrates seamlessly with existing hydronic systems
  • 60% smaller than the leading competition
  • Smarter stainless steel design for a longer life and greater reliability
  • 5 Year Warranty
Specifikáció
  • NURO® Touch-Screen Control System

    Connect to your system, anytime from anywhere with NURO Connect

    The P-K SONIC® is equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. With the NURO® Connect app, users can a smartphone to monitor their systems.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóp-k-sonic-scd-series-hot-water-supply-boiler
  • TermékcsaládWater Heaters
  • TermékcsoportDirect Water Heaters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • ETIM-kódEC010868
  • ETIM-névGas-fired water heater
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 leírásWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 34 30.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential, Direct-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Ázsia