Patterson-Kelley is expanding the SOLIS® line to include the all-new SOLIS® W-Series for domestic hot water, alongside its highly efficient condensing boiler models!
Built to transform both the commercial boiler and domestic hot water heating market, these top-of-the-line, highly efficient condensing firetube units are built with the end user in mind. The advanced design of the SOLIS® heat exchanger ensures superior performance and longevity, whether used for space heating or domestic hot water applications. With an industry leading 10:1 mechanical turndown, these units maximize efficiency by precisely matching demand, reducing energy waste, and optimizing performance.
Models: SLW1000, SLW1500, SLW2000, SLW2500, and SLW3000
Features:
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika | Ázsia |
|---|---|
Anguilla | Dél-Korea |
Antigua és Barbuda | |
Aruba | |
Bahama-szigetek | |
Barbados | |
Belize | |
Bermuda | |
Brit Virgin-szigetek | |
Caribbean Netherlands | |
Costa Rica | |
Curaçao | |
Dominikai Közösség | |
Dominikai Köztársaság | |
Egyesült Államok | |
El Salvador | |
Grenada | |
Grönland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaica | |
Kajmán-szigetek | |
Kanada | |
Kuba | |
Martinique | |
Mexikó | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamaváros | |
Puerto Rico | |
Saint Kitts és Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Pierre és Miquelon | |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Martin | |
Sint Maarten | |
Trinidad és Tobago | |
Turks- és Caicos-szigetek | |
Virgin-szigetek |