Termékek közzététele
KHA SLIM 93 LED C/EW

KHA SLIM 93 LED C/EW

Range of bollards.
Specifikáció
  • - Housing and cap made of AISI 316 electropolished stainless steel or powder coated aluminium, depending on versions - Clear UV-stabilised and impact resistant technopolymer cover - Extra pure polished aluminium reflectors - Anti-aging silicone gasket - Electrical connection with quick disconnect connector in PA66 without halogens and phosphorus with silver-plated copper contacts, for cables Ø 9 - Ø 14 mm - LED versions are manufactured with high performance LED arrays - Inner aluminium extruded LED heat sink - Stainless steel external screws - Technopolymer electrical gear support - Fixing rods are available as accessories for installation on cement - Die-cast aluminium floor mount base polyester, powder coated after chemical conversion treatment of the surface - KHA SLIM 220 floor installation can be done through a galvanised steel plinth to be directly buried in concrete or with a stainless steel base to be fastened to the floor with anchor bolts (included) - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókha-slim-93-led-cew
  • TermékcsaládUrban
  • TermékcsoportBollard and column
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)930
  • Szélesség (mm)90
  • Mélység (mm)90
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000301
  • ETIM-névLuminaire bollard
  • UNSPSC névLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC kód39111609
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 névWalkway Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 11
  • OmniClass névLighting Bollards
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia