Termékek közzététele
SPILLO MINI POST

SPILLO MINI POST

Series of LED landscaping outdoor bollard and pole-top luminaires.
Specifikáció
  • - Painted die-cast aluminium housing - Anti-aging silicone gasket - External electrical connection with sealed plug-socket QUICK, complete with cable - Waterproof cable gland M25x1.5 for cables Ø 9- Ø 14 mm - Stainless steel external screws - Analogue dimmable HF ballast, 1-10 V - Each LED is coupled with an electronic safety device (NUD) that can by-pass it in case of failure - The “SECURE LIGHT DISTRIBUTION” system guarantees uniform light distribution even in the remote case of LED failures - Supplied with 1m pre-wired HORNF-5 cable - "CP" versions feature asymmetric light distribution suitable for bicycle and pedestrian pathways - Supplied complete with 220/240 V 50/60 Hz power supply unit. - Complying with the recommendations for glare control and upward light pollution - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóspillo-mini-post
  • TermékcsaládUrban
  • TermékcsoportUrban light
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-11
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)1187
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000062
  • ETIM-névLuminaire for streets and places
  • UNSPSC névLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC kód39111609
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 névArea Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 15
  • OmniClass névLighting Posts
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia