Termékek közzététele
STRIP SQUARE+ INGROUND 550

STRIP SQUARE+ INGROUND 550

Series of class I reduced depth in-ground luminaires.
Specifikáció
  • - Extruded anodised aluminium housing - Tempered glass diffuser, screen-printed inside - Die-cast aluminium end caps, painted - Anti-ageing silicone gasket - QUICK versions are supplied complete with IP rated connection box suitable for through wiring for Ø 5 mm to Ø 13 mm cables - Stainless steel locking screws - Aluminium gear tray for high heat dissipation of components - Built-in driver - Available with ON-OFF driver and dimmable DALI - Light colour and brightness adjustable via Tunable White control - TW - TUNABLE WHITE(2700 ÷ 6500 K) version DALI DT8 - DMX signal generator for RGBW versions to be ordered separately - Recessed box to be ordered separately - Through-wiring designed - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstrip-square-plus-inground-550
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportInground
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)72
  • Szélesség (mm)550
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000758
  • ETIM-névIn-ground luminaire
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 17
  • OmniClass névBuried Uplights
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia