Termékek közzététele
ARTIS Bronze floor lamp
ARTIS Bronze floor lamp
ARTIS Bronze floor lamp
ARTIS Bronze floor lamp
    Faro Barcelona

    ARTIS Bronze floor lamp

    ARTIS is a family of wall lights designed by Alex & Manel Lluscà. They are characterized by their timeless style that fits into a multitude of environments. This floor lamp is designed to illuminate bedrooms or living rooms. ARTIS is a commitment to a timeless and elegant style perfect for both hotel and home lighting.
    Specifikáció
    • Reference: 68489

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169852

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 6848

      Screen material: Textile

      Screen finish: White

      Blade finish: White

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1500

      Length: 285

      Depth: 260

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 760

      Individual box width (MM): 80

      Length individual box (MM): 265

      Volume Box Ind. Trawl: 0.016112

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.49

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 3.592

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító68489_-_artis-bronze-floor-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • ETIM-kódEG000028
    • ETIM-névLamps
    • UNSPSC névFloor lamp fixture
    • UNSPSC kód39111509
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névFloor Lamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL