Termékek közzététele
Wood based panel 19 mm: ClassicBoard P3

Wood based panel 19 mm: ClassicBoard P3

Melamine resin bonded particleboard type P3, suitable for non load-bearing purposes in damp areas.
Specifikáció
  • Product-type EC: P3 Intended use: Non load-bearing boards for use in humid conditions Product features: sanded; low swelling / moisture resistant; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats tongue & groove: 2050 mm x 615 mm; 2050 mm x 925 mm Formats blunt: 2800 mm x 2070 mm; 4110 mm x 2070 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóClassicBoard-P3-19-mm
  • TermékcsaládParticleboards
  • TermékcsoportPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2020-10-06
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)19
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagFarostlemez
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
  • IFC besorolásAnyag
  • ETIM-kódEC003058
  • ETIM-névFibre- / chipboard
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_97_60
  • Uniclass 2015 leírásParticleboards
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névWood Board Paneling
  • OmniClass szám23-13 35 19 15 17
  • OmniClass névEngineered Wood Products

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Óceánia