Termékek közzététele
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP

    These extra-wide bench boards in exquisite thermo-magnolia will add a touch of comfort while enhancing the look of your home.

    The dark shade achieved by thermal modification gives magnolia an exclusive, stately finish.

    Create your dream sauna or high end interior space.

    Specifikáció
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Standard Stock, Bench Board
      • Species: Thermo-Magnolia
      • Color: Deep Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: No Groove
      • Installation methods: Screw
      • Modification Strength: Medium Intensity

      5/4x8 Thermo-Magnolia SHP

      • Thickness: 1.1
      • Width: 7.3
      • Coverage: 7.3
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóinterior-or-sauna-thermo-magnolia-SHP
    • TermékcsaládInterior
    • TermékcsoportInteriors and Saunas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagThermally Modified Wood
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeÉsztország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 46 23
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Siding