Termékek közzététele
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STEP Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STEP Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STEP Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STEP Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Aspen STEP Wall Paneling

    STEP interior wall paneling can be used to create an angular wall with broad grooves. It can also be combined with other profiles for a striking effect.

    The color of thermally modified aspen is an attractive golden brown.

    Create your dream sauna or high end interior space.

    Specifikáció
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Aspen
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      5/4x3 Thermo-Aspen STEP

      • Thickness: 1.06
      • Width: 2.5
      • Coverage: 2.2
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóinterior-or-sauna-thermo-aspen-STEP-wall-paneling
    • TermékcsaládInterior
    • TermékcsoportInteriors and Saunas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagThermally Modified Wood
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeÉsztország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 46 23
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Siding